Han® HPR PYD 1to2
子类别
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 16 B
      3
    • 24 B
      33
    • 24 HPR enlarged
      22
    • 48 B
      14
    • 6 B
      2
    • SP1
      1
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      14
    • 不封底安装底座
      4
    • 安装保护罩
      22
    • 表面安装底座
      1
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 中间单锁扣(上壳)
      1
    • 螺钉锁扣
      40
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      38
    • IP66
      3
    • IP68
      41
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      41
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M10
      3
    • 1x M25
      1
    • 1x M32
      4
    • 1x M40
      4
    • 1x M50
      7
    • 1x M63
      2
    • 2x M32
      1
    • 2x M40
      5
    • 2x M50
      1
    • 3x M25
      3
    • 3x M32
      3
    • 3x M40
      2
    • 4x M20
      1
    • 4x M25
      2
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® HC Modular
      1
77 products (of 77)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0