Han® S 200
Filters
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      3
    • 不封底安装底座
      12
    • 螺钉安装底座
      14
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      29
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 拔出状态
      3
    • IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
      36
    • IP40 插配状态
      39
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      69
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 聚酰胺 (PA)
      29
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 两端预接
      10
69 products (of 69)
3/3
比较
0
排序方式
Filters
0