弯式母连接器
  • 子插件板
  • 5 排模块:A、B、AB、C、单块 47
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≥ 13.5 N
      1
    • ≥ 14.25 N
      8
    • ≥ 16.5 N
      12
    • ≥ 18.75 N
      8
    • ≥ 33 N
      3
    • ≥ 8.25 N
      4
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • CompactPCI Computer telephony 位置 J4
      1
    • CompactPCI 位置 J1 J4
      2
    • CompactPCI 位置 J2 J5
      2
    • CompactPCI 位置 J3
      2
    • CompactPCI 位置 RJ2 RJ5
      2
    • CompactPCI 位置 RJ3
      2
    • VME 位置 P0
      2
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ≥1.4 mm
      36
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      36
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      17
    • 2
      19
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 带上分离屏蔽
      1
    • 带上屏蔽
      18
36 products (of 36)
1/2
比较
排序方式
Filters