配套产品
配套产品
饰品
2
备件
2
插芯
78
型号: 09 40 003 0402
Han 3HPR HOOD TOP ENTRY PG 13.5
Han 3HPR HOOD TOP ENTRY PG 13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
开关锁扣
不锈钢
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 003 0402
Han 3HPR HOOD TOP ENTRY PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
78
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 13.5
  • 锁定类型 开关锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 详细资料 在使用 Han® Q 和 Han A® 系列插芯时,必须要除去插芯的密封圈。插芯的密封螺栓必须替换为上壳/底座的密封螺栓。
  • 包装内容 带密封螺栓
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌0.5 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP68
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 黑色镀铬
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 不符合
  • ELV 状态 不符合
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 78 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140057067
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较