HARTING UIC
  • 用于车间跳线的坚固接口,符合 UIC 558
  • 符合 UIC 558 标准,具有很高的灵活性
  • 符合相关铁路标准:IEC 61373 (category 2)、EN 45545 (category: HL3/R23)、UL-94-V-0
子类别
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • HARTING UIC
      32
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      3
    • 后壳
      1
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 6
      3
    • 13
      8
    • 18
      8
    • 22
      8
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • 压接针
      22
  • 公母类型
    Select a value Reset filter
    • 公头
      26
    • 母头
      1
  • 导体截面积
    Select a value Reset filter
    • 0.14 ... 4 mm² 信号
      1
    • 0.75 ... 1 mm²
      24
    • 1.5 ... 10 mm² Power
      1
32 products (of 32)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0