Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 12x 0.14 mm²
      62
    • 12x AWG 18
      16
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 2x 0.75 mm²
      11
    • 2x 1.5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x AWG 22
      58
    • 2x AWG 24
      38
    • 3x 0.25 mm²
      92
    • 3x 0.34 mm²
      21
    • 3x 1.5 mm2
      13
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      16
    • 4x 0.25 mm²
      96
    • 4x 0.34 mm²
      68
    • 4x 1.5 mm²
      64
    • 4x 2 Twisted Pair
      46
    • 4x 2x AWG 24/7
      27
    • 4x 2x AWG 26/7
      134
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 22/7
      633
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 5G 2.5 mm²
      11
    • 5x 0.25 mm²
      16
    • 5x 0.34 mm²
      34
    • 5x 1.5 mm²
      105
    • 5x 2.5 mm²
      14
    • 6x 0.5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1.5 mm²
      12
    • 6x 2.5 mm²
      12
    • 8x 0.14 mm²
      28
    • 8x 0.25 mm²
      50
    • 8x AWG 24/7
      27
    • 8x AWG 26/7
      18
    • 接地
      14
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1 mm
      1
    • ≤ 1.4 mm
      18
    • ≤ 1.6 mm
      36
    • ≤ 1.65 mm
      18
    • ≤ 2 mm
      9
    • ≤ 2.3 mm
      55
    • ≤ 2.6 mm
      12
    • ≤ 2.8 mm
      2
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      226
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 1.9 ... 3.5 mm
      1
    • 10.5 mm
      12
    • 16.5 mm
      11
    • 2.5 ... 5.1 mm
      4
    • 2.9 ... 5.1 mm
      8
    • 4.1 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.4 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.5 ... 5.5 mm
      1
    • 4.5 ... 8.3 mm
      1
    • 4.5 ... 8.8 mm
      29
    • 4.7 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4 ... 5.1 mm
      2
    • 4 ... 5.5 mm
      12
    • 4 ... 8 mm
      24
    • 5 mm
      3
    • 5.1 mm
      3
    • 5.1 ... 10.1 mm
      4
    • 5.3 mm ± 0.2 mm
      21
    • 5.7 ... 8.8 mm
      56
    • 5.8 ... 13.5 mm
      6
    • 5 ... 10.5 mm
      2
    • 5 ... 9.5 mm
      7
    • 6.2 ... 6.8 mm
      6
    • 6.5 mm
      2
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      41
    • 6.6 mm ± 0.2 mm
      132
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      20
    • 6.6 ... 11.6 mm
      14
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      84
    • 6.8 ... 12.5 mm
      2
    • 6 ... 8 mm
      8
    • 7.2 mm
      24
    • 7 ... 8.8 mm
      4
    • 8.1 mm
      30
    • 8.1 mm ± 0.3 mm
      27
    • 8.2 mm
      24
    • 9 mm
      12
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 5 针
      4
    • 7/8"
      42
    • 7/8ʺ
      42
    • 8 针
      1
    • A编码
      5
    • HARTING DualBoot RJ45
      6
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      37
    • Han® F+B
      4
    • M12 A编码
      103
    • M12 B编码
      35
    • M12 D编码
      372
    • M12 K-编码
      4
    • M12 L-编码
      24
    • M12 S编码
      4
    • M12 T编码
      4
    • M12 X编码
      139
    • M12 Y编码
      8
    • M5 A编码
      4
    • M8
      65
    • M8 A编码
      14
    • M8 D编码
      15
    • Press&Go
      78
    • PushPull
      19
    • RJ45
      22
    • RJ45 Gigalink
      10
    • 一体成型
      68
    • 公头
      53
    • 公头 弯式
      86
    • 公头 直式
      376
    • 尺寸 15
      8
    • 母头
      8
    • 母头 弯式
      56
    • 母头 直式
      274
    • 直式
      37
    • 面板安装
      4
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 4 针
      5
    • 5 针
      5
    • 7/8"
      107
    • 7/8ʺ
      107
    • 8 针
      7
    • A编码
      5
    • HARTING DualBoot RJ45
      30
    • Han® F+B
      4
    • Han® M12 模块
      30
    • M12 A编码
      281
    • M12 B编码
      81
    • M12 D编码
      523
    • M12 K-编码
      12
    • M12 L-编码
      53
    • M12 S编码
      12
    • M12 T编码
      12
    • M12 X编码
      230
    • M12 Y编码
      12
    • M17 一体成型
      16
    • M23
      52
    • M5 A编码
      12
    • M8
      54
    • M8 A编码
      139
    • M8 D编码
      31
    • Press&Go
      78
    • PushPull
      48
    • RJ45
      41
    • RJ45 公头
      1
    • RJ45 母头
      1
    • X编码
      4
    • 一体成型
      107
    • 上壳
      3
    • 不封底安装底座
      2
    • 不封底安装底座 弯式
      2
    • 公头
      3
    • 公头 弯式
      210
    • 公头 直式
      1062
    • 尺寸 15
      24
    • 母头
      24
    • 母头 弯式
      117
    • 母头 直式
      290
    • 面板安装
      6
2,405 products (of 2,405)
1/81
比较
排序方式
Filters