电缆端
子类别
Filters
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 12.9 ... 13.6 mm
      3
    • 12.9 ... 18.5 mm
      1
    • 13 ... 21 mm
      1
    • 16.9 ... 17.6 mm
      3
    • 17.7 ... 18.5 mm
      3
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • 黑色
      2
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Pg 21
      1
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      4
    • 插芯
      3
    • 插针
      3
    • 连接器组
      19
    • 附件
      3
  • 绝缘阻抗
    Select a value Reset filter
    • <107 Ω
      21
  • 制造过程
    Select a value Reset filter
    • 车削针
      3
32 products (of 32)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0