登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交換机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
操作员界面
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
20 93 201 0503
型号: 20 93 201 0503
Ha-VIS RF-ANT-WR24-t-EU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
天线
用于高温应用
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 93 201 0503
Ha-VIS RF-ANT-WR24-t-EU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS RFID
原件
天线
规格
用于高温应用
特点
专为最苛刻的环境而设计
圆形 UHF 大范围天线
高温天线 (+150 °C)
版本
固定
固定孔 4 x 6.4 mm
接线数据
接线方式
N 插座
技术参数
工作温度
-45 ... +150 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP64
频率
865 ... 868 MHz
电阻抗
50 Ω
极化
圆型(右)
增益
8 dBic
开口角度
70 °
发射功率
4 W EIRP
向下倾斜
≤ 10 °
材料特性
长度
42 mm
宽度
243 mm
高度
240 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
EN 45545-2
IEC 61373
EN 50467
EN 60512-11-6
DIN ISO 1431-1
商业数据
包装尺寸
1
净重
735.2 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85291069
GTIN
5713140363533
eCl@ss
90909090 Interim classification (unspecified)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较