配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 3003
2MM SHROULD 3.2MM PCB THICKNESS
2MM SHROULD 3.2MM PCB THICKNESS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
C型, 11 位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 3003
2MM SHROULD 3.2MM PCB THICKNESS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie har-bus® HM
  • Tillbehörstyp Stifthölje
  • Tillbehörsbeskrivning
    Typ C
    11 positioner
Tekniska egenskaper
  • Kretskortstjocklek ‌3.2 mm ±0.4 ‌
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 40
  • Nettovikt 2,96 g
  • Ursprungsland Finland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140122406
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400