配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 09 67 015 0443
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0443
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 Shell housing
  • 上壳/底座介绍 Cover can be screwed on
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 屏蔽 Shielded
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 Cable clamp
  • 锁定类型 With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
  • 电缆直径 3.3 ... 8.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic
  • 表面(上壳/底座) Metallised
  • 长度 33 mm
  • 宽度 40 mm
  • 高度 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 13.43 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140090491
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416