配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
8
Accessories
4
型号: 09 79 164 2950
DIN-Signal RHE11 064MP-5,0C1-1
DIN-Signal RHE11 064MP-5,0C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 79 164 2950
DIN-Signal RHE11 064MP-5,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
8
Accessories
4
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 RM型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 壓接終端
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
    PCB至電纜
  • 針數 64
  • 插針佈局 a、c 排,位置 1、2……31、32
  • 連接長度 5 mm
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1.2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1.2 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +105 °C 上限溫度由印刷電路板限定
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等級
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳底,鍍鎳磷合金再鍍金 界面端
    Ni 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (標準化配件)
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 12.65 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140104594
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415