M8
Filters
  • Damar yapısı
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      3
    • 2x AWG 18/19
      3
    • 3x 0,25 mm²
      14
    • 4x 0,25 mm²
      12
    • 8x 0,14 mm²
      4
  • Kablo Çapı
    Select a value Reset filter
    • 5 mm
      1
    • 5,1 mm
      1
    • 7,1 mm ± 0,3 mm
      3
  • Konnektör 2
    Select a value Reset filter
    • Dişi Açılı
      2
    • Dişi Düz
      6
    • Erkek Düz
      2
    • HARTING M8 T1 Industrial Dişi
      1
    • M8
      8
    • M8 A-Kodlu
      2
    • Çoklu kalıplanmış
      1
  • Konnektör 1
    Select a value Reset filter
    • Dişi Açılı
      4
    • Dişi Düz
      6
    • Erkek Açılı
      2
    • Erkek Düz
      18
    • HARTING M8 T1 Industrial Dişi
      1
    • HARTING M8 T1 Industrial Erkek
      2
    • M12 A-Kodlu
      1
    • M8
      7
    • M8 A-Kodlu
      22
    • Çoklu kalıplanmış
      3
  • Koruma
    Select a value Reset filter
    • Ekranlı
      2
  • Veri oranı
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      3
    • ‌ 10 Mbit/s
      3
    • ‌ 100 Mbit/s
      3
33 products (of 33)
1/2
Karşılaştırın
0
Sırala
Filters
0