电缆组装 M12
  • 3 至 12 针
  • A-、B-、D-、L-和X-编码
  • IP65 / IP67
  • PVC,PUR
  • 一体成型
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      30
    • RJ45
      140
    • 圆形连接器 M12
      1279
    • 圆形连接器 M8
      11
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • A编码
      281
    • B编码
      80
    • D编码
      602
    • K-编码
      12
    • L-编码
      53
    • S编码
      12
    • T编码
      12
    • X编码
      245
    • Y编码
      12
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 3
      21
    • 4
      63
    • 5
      21
    • 8
      83
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • PushPull
      188
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      435
    • 带电缆扎带
      7
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      49
    • ‌ 12 A
      48
1,309 products (of 1,309)
1/44
比较
0
排序方式
Filters
0