适用于室外用途的上壳/底座
Filters
  • Baugröße
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      26
    • 16 A
      25
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      17
    • 不封底安装底座
      4
    • 表面安装底座
      22
    • 飞线底座
      8
  • Verriegelungsart
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      51
  • Schutzart nach IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      51
  • Kabeleingang
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      19
    • 1x M25
      18
    • 2x M20
      4
    • 2x M25
      5
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 强化型玻璃光纤
      51
    • 聚酰胺 (PA)
      51
51 products (of 51)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0