配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0611
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器
尺寸: D-Sub 2
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0611
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Ochranné víčko
  • Popis příslušenství Pro zástrčky
Verze
  • Velikost D-Sub 2
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -25 ... +90 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,624 g
  • Země původu Švýcarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140090651
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较