配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 09 06 001 9918
DIN-Power code key type H
DIN-Power code key type H

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码针
用于H、MH 24 + 7型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 001 9918
DIN-Power code key type H
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件種類 編碼針
  • 附件介紹 用於H、MH 24 + 7型
材料特性
  • 材料(附件) 熱塑性塑料
  • 顏色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 0.09 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140010475
  • eCl@ss 27,440,203.00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较