配套产品
配套产品
饰品
22
插芯
14
型号: 09 06 048 0521
DIN-Power shell housing D 20/2
DIN-Power shell housing D 20/2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
20 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 048 0521
DIN-Power shell housing D 20/2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
22
插芯
14
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 標識
    F型
    H型
    MH型
  • 附件種類 底座外殼
  • 附件介紹 20 mm
版本
  • 版本 頂/側出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x
  • 應力消除件 帶電纜夾
  • 鎖定類型 鎖止螺釘
  • 2 個組件
  • 可分離
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(附件)
    热塑性塑料
    强化型玻璃光纤
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 鐵路分類 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 40 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140011267
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400