配置器不可用
配置器不适用于手机设备屏幕分辨率。
探索HARTING
Male cable connector
请您选择以下属性。您可以使用按钮上一页,与下一页进行属性切换。
取消
重设选择
显示结果清单 (0)
属性 - Male cable connector
尺寸
整体尺寸
电流
针数
插针布置
列间距面
列间距接线端
类别
接线端
接线长度
表现级别
放电/爬电
固定板
不相关
第一配插针
接线表面
铁路分类
F4/I3按照NFF 16-101 (标准分类)
固定法兰
不相关
版本
不相关
插针接口
公针
编码工具
无编码工具
尺寸 - 根据您的选择自动选定。
整体尺寸
上一页
下一页
电流 - 请选择
最大6 A + 最大15 A
最大6A
最大15A
上一页
下一页
针数 - 请选择
15极
45极
24 + 7 大电流插针
上一页
下一页
插针布置 - 请选择
z,b和d排
z和d排
上一页
下一页
列间距面 - 请选择
3.81 mm
6.50 mm
6.50 mm和3.81 mm
上一页
下一页
列间距接线端 - 请选择
2.54 mm
上一页
下一页
类别 - 请选择
FM型
H型
MH型 24+7
上一页
下一页
接线端 - 请选择
弯角焊接针或压接针
Faston
弯角焊接针和快速锁紧接线
上一页
下一页
接线长度 - 请选择
3.0 mm
上一页
下一页
表现级别 - 请选择
性能水平1
性能等级2按照IEC 60603-2
上一页
下一页
放电/爬电 - 请选择
最小1.6 / 3.0 mm
最小1.6(4.5) / 3.0(8.0) mm
4.5 / 8.0 mm min.
上一页
下一页
固定板 - 根据您的选择自动选定。
上一页
下一页
第一配插针 - 请选择
无第一插拔触点
两个第一插拔触点
一个第一插针
上一页
下一页
接线表面 - 请选择
镀银
上一页
下一页
铁路分类 - 根据您的选择自动选定。
F4/I3按照NFF 16-101 (标准分类)
上一页
下一页
固定法兰 - 根据您的选择自动选定。
上一页
下一页
版本 - 根据您的选择自动选定。
上一页
下一页
插针接口 - 根据您的选择自动选定。
公针
上一页
下一页
编码工具 - 根据您的选择自动选定。
无编码工具
上一页
下一页
显示找到的产品 (7)