配置器不可用
配置器不适用于手机设备屏幕分辨率。
探索HARTING
Straight female connector
请您选择以下属性。您可以使用按钮上一页,与下一页进行属性切换。
取消
重设选择
显示结果清单 (0)
属性 - Straight female connector
PCB距离
尺寸
电流
针数
列间距面
类别
接线端
接线长度
表现级别
放电/爬电
固定板
第一配插针
不相关
接线表面
铁路分类
固定法兰
版本
插针接口
母针
编码工具
PCB最小距离 - 请选择
16.8
17.5
18.3
18.5
18.8
20
20.6
21.6
22.1
23.1
26.1
26.7
27.9
28.2
29.3
29.9
30.7
31
31.4
32.2
37.05
40.05
上一页
下一页
PCB最大距离 - 请选择
18.6
19.4
19.9
20
20.5
22.3
22.6
23.3
23.7
24.7
28
28.4
29.1
29.8
31.6
31.9
32.4
33
33.4
33.8
37.8
41.5
上一页
下一页
PCB距离 - 请选择
16.8 - 18.6
17.5 - 19.4
18.3 - 20.0
18.8 - 20.5
20.0 - 22.6
20.6 - 22.3
21.6 - 23.3
22.1 - 23.7
23.1 - 24.7
26.1 - 28.0
26.7 - 28.4
27.9 - 29.1
28.2 - 29.8
29.3 - 31.9
29.9 - 31.6
30.7 - 32.4
31.0 - 33.4
31.4 - 33.0
32.2 - 33.8
37.05 - 37.8
40.5 - 41.5
上一页
下一页
尺寸 - 请选择
整体尺寸
一半
三分之一
上一页
下一页
电流 - 请选择
最大2A
最大6A
最大15A
上一页
下一页
针数 - 请选择
15极
20极
30极
32极
48极
64极
96极
24 + 8 大电流或同轴插针
42 + 6 大电流或同轴插针
60 + 4 大电流或同轴插针
78 + 2 大电流或同轴插针
上一页
下一页
列间距面 - 请选择
2.54 mm
3.81 mm
5.08 mm
6.50 mm
上一页
下一页
类别 - 请选择
B型
Type C
D型
E型
F型
H型
M型
M型扁平
上一页
下一页
接线端 - 请选择
直式焊接针
直式焊接针, SMC
直压入端子
上一页
下一页
接线长度 - 请选择
2.7 mm
2.9 mm
3.7 mm
4.0 mm
4.5 mm
5.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
11.5 mm
13.0 mm
17.0 mm
上一页
下一页
表现级别 - 请选择
性能水平1
性能等级2按照IEC 60603-2
性能等级3按照IEC 60603-2
上一页
下一页
放电/爬电 - 请选择
最小1.2 / 1.2 mm
最小1.6 / 3.0 mm
3.0 / 3.0 mm min
4.5 / 8.0 mm min.
上一页
下一页
固定板 - 请选择
含固定夹
弯针
无固定
上一页
下一页
第一配插针 - 根据您的选择自动选定。
上一页
下一页
接线表面 - 请选择
镀银
镀金
接线端选择性镀金
镀锡绕线柱
纯锡
上一页
下一页
铁路分类 - 请选择
F1/I2按照NFF 16-101(高分类)
F4/I3按照NFF 16-101 (标准分类)
上一页
下一页
固定法兰 - 请选择
带固定法兰
无固定法兰
上一页
下一页
版本 - 请选择
低轮廓
高轮廓
上一页
下一页
插针接口 - 根据您的选择自动选定。
母针
上一页
下一页
编码工具 - 请选择
无编码工具
带综合编码工具
可进行护罩编码
上一页
下一页
显示找到的产品 (205)