配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 69 581 2550
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
弯式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 69 581 2550
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 Solder contact
  • 插针端子介绍 Angled
版本
  • 接线方式 Solder termination
  • 接线方式 Solder termination
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 导体截面积 0.25 ... 0.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • 额定电流 ≤ 10 A
  • 额定电压
    ≤ 3,000 V
    > 1,000 V
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度 2.5 mm
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 5 N
  • 拔出力 ≈ 2.5 N
  • 性能等级
    AU 50
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 4 kV @ 50 Hz
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Au over Ni
  • 层厚度 ≥ 1.27 µm
  • 层厚度 ≥ 50 µinch
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate / Teflon (PTFE)
  • 材料(锁扣) PI
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 1.57 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140102651
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522