配套产品
配套产品
Tools
3
アクセサリ
15
型号: 09 66 428 7700
D-SUB 37M-IDC PL3
D-SUB 37M-IDC PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 428 7700
D-SUB 37M-IDC PL3
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
アクセサリ
15
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 4
  • 接続タイプ
    基板対ケーブル
    ケーブル中継
  • コンタクト数 37
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
技術的特性
  • 導体断面積 0.09 ... 0.13 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 空間距離 ≥ 0.7 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 0.7 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 123 N
  • 引抜力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 8.44 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140085305
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469