配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
9
型号: 09 65 466 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL2GC4-40HT
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL2GC4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 65 466 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL2GC4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
9
产品详情
Identificação
  • Categoria 連接器
  • Série D-Sub
  • Identificação 標準
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Angular
Versão
  • Método de terminação 回焊焊接接線方式(THR)
  • Gênero 公頭
  • Tamanho D-Sub 4
  • Tipo de conexão 主板到子插件板
  • Número de Pólos 37
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
  • Tipo de trava 帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2.54 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.76 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6.5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊過程中 15 s)
  • Força de inserção ≤ 123 N
  • Força de retirada
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nível de desempenho
    2
    符合CECC 75301-802 標準
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Espessura do PCB ≥1.6 mm
  • Altura de instalação ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    熱塑樹脂玻璃光纖填充 (PCT)
    外殼:鋼、鍍鎳
  • Cor (inserto) 灰色
  • Material (contatos) 銅合金
  • Superfície (contatos) 鎳表面鍍貴金屬
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 17,9 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140079601
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较