配套产品
配套产品
型号: 09 67 001 9974
DSUB SCREW-LOCK FE M3/M3 11mm
DSUB SCREW-LOCK FE M3/M3 11mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
无螺母, 螺纹M3/M3, 全长 11 mm
注释
比较
型号: 09 67 001 9974
DSUB SCREW-LOCK FE M3/M3 11mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Female screw lock
  • 附件介绍
    Without nut
    Thread M3/M3
    Total length 11 mm
版本
  • 详细资料 Order 2 pieces for one connector.
技术参数
  • 拧紧力矩 <0.6 Nm
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.85 g
  • 原产国 India
  • 欧洲海关关税号 73181900
  • GTIN 5713140087804
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400