登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
板端连接器
...
面板安装
数据面板安装
光纤
光纤
Filters
原件
Select a value
Reset filter
插芯
2
面板安装
4
面板安装套装
4
系列
Select a value
Reset filter
HARTING PushPull (V4)
4
Han® PushPull (V14)
2
LC duplex
6
PushPull XS SFP
5
针数
Select a value
Reset filter
from
2
4
to
2
4
2
6
4
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
10
接线方式
Select a value
Reset filter
压接终端
1
焊接接线
1
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
Easy Install
2
仅适用于 LC 收发器
1
短版
1
适用于 LC 和 RJ45 收发器
1
长版
1
屏蔽
Select a value
Reset filter
无屏蔽
2
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
11
IP67
9
类别
Select a value
Reset filter
连接器
12
附件
1
尺寸
Select a value
Reset filter
3 A
2
插针类型
Select a value
Reset filter
LC插针
2
SC插针
2
标识
Select a value
Reset filter
SCRJ
2
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
1
Unfortunately, no results were found for your search query
13 products
(of 13)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
锁定类型-递减
接线方式-递减
不封底安装底座
PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
型号 09 57 411 0501 201
长版, 适用于 LC 和 RJ45 收发器
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE
型号 33 11 000 0179 000
插芯
压接终端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
型号 09 57 468 0501 000
面板安装套装
插针: 2
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
型号 33 11 000 0180 000
插芯
焊接接线
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
型号 09 57 467 0005 000
面板安装
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
型号 09 57 411 0501 200
短版, 仅适用于 LC 收发器
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull SCRJ metal PFT
型号 09 35 242 0313
面板安装 符合 AIDA
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
型号 09 57 468 0500 000
面板安装套装
插针: 2
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
型号 09 57 467 0004 000
面板安装
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull SCRJ WDF coupling
型号 09 35 242 0333
面板安装 符合 AIDA
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF
型号 09 57 442 0511 000
面板安装套装
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF
型号 09 57 442 0512 000
面板安装套装
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
型号 09 57 411 0501 202
用于设备端
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
锁定类型 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 13 products
比较
0
排序方式
Filters
0