|
模块
|
|
09 14 010 0303
|
Han MODULAR FRAME 10 HOOD 3
|
|
类别:
附件, 系列:
Han-Modular®, 附件种类:
铰链式框架, 附件介绍:
用于3个模块 A ... C, 特点:
PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm² PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm², 尺寸:
10 B, 剥线长度:
8 ... 10 mm, 拧紧力矩:
0.8 Nm PE 螺钉 M3 1.2 Nm PE 螺钉 M4, 极限温度:
-40 ... +125 °C, 插拔次数:
≥ 500, 材料:
压铸锌, RoHS:
符合豁免标准, RoHS 豁免:
6(c):铜合金含铅量高达 4 %, ELV 状态:
符合豁免标准, China RoHS:
50, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
有, REACH SVHC 物质:
铅, ECHA SCIP 编号:
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675, 加州 65 号提案物质:
有, 加州 65 号提案物质:
铅, 规格:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076, 认证:
DNV GL, 包装尺寸:
2, 净重:
55 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85389099, GTIN:
5713140020849, eCl@ss:
27440206 工业插头连接器接触插入物, ETIM:
EC002312, UNSPSC 24.0:
39121421,
|
1 item
|
|
|
模块 > Plug-in position A
|
|
09 14 003 3102
|
Han MODULAR 3 C MODULE FEMALE 40A
|
|
类别:
模块, 系列:
Han-Modular®, 模块类別:
Han ® C 模块, 模块尺寸:
单模块, 接线方式:
压接针, 公母类型:
母头, 针数:
3, 详细资料:
请单独订购压接针。, 导体截面积:
1.5 ... 6 mm², 线芯外径:
≤4.8 mm 4.8 ... 7.8 mm 剥线长度 12 mm, 额定电流:
40 A, 额定电压:
690 V, 额定脉沖电压:
8 kV, 污染等级:
3, 额定电流按照UL:
40 A, 额定电压符合UL:
600 V, 绝缘阻抗:
>1010 Ω, 剥线长度:
9.5 mm 12 mm 线芯外径 > 4.8 mm, 极限温度:
-40 ... +125 °C, 插拔次数:
≥ 10,000, 关于插拔次数的说明:
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数, 材料(插芯):
聚碳酸酯 (PC), 颜色(插芯):
RAL 7032(卵石灰), 材料阻燃性等级符合 UL 94:
V-0, RoHS:
符合, ELV 状态:
符合, China RoHS:
e, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
不包含, 加州 65 号提案物质:
不包含, 铁路车辆防火:
EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), 规格:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076, 认证:
DNV GL, 包装尺寸:
2, 净重:
6.74 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85389099, GTIN:
5713140020092, eCl@ss:
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。, ETIM:
EC000438, UNSPSC 24.0:
39121552,
|
1 item
|
|
|
模块 > Plug-in position A > Contacts
|
|
09 32 000 6205
|
Han HSC FEMALE CRIMP CONTACT
|
|
类别:
插针, 系列:
Han® C, 插针类型:
压接针, 接线方式:
压接针, 公母类型:
母头, 制造过程:
车削针, 导体截面积:
2.5 mm², 导体截面积 [AWG]:
AWG 14, 额定电流:
≤ 40 A, 接触电阻:
≤ 1 mΩ, 剥线长度:
9.5 mm, 插拔次数:
≥ 500, 材料(插针):
铜合金, 表面(插针):
镀银, RoHS:
符合豁免标准, RoHS 豁免:
6(c):铜合金含铅量高达 4 %, ELV 状态:
符合豁免标准, China RoHS:
50, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
有, REACH SVHC 物质:
铅, ECHA SCIP 编号:
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, 加州 65 号提案物质:
有, 加州 65 号提案物质:
铅, 规格:
IEC 60664-1 IEC 61984, 包装尺寸:
25, 净重:
2 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85366990, GTIN:
5713140049048, eCl@ss:
27440204 工业插头连接器接触, ETIM:
EC000796, UNSPSC 24.0:
39121522,
|
3 items
|
更改
|
|
模块 > Plug-in position B
|
|
09 14 000 9950
|
Han-Modular Dummy Module
|
|
类别:
模块, 系列:
Han-Modular®, 模块类別:
Han ® 空模块, 模块尺寸:
单模块, 公母类型:
公头 母头, 极限温度:
-40 ... +125 °C, 材料(插芯):
聚碳酸酯 (PC), 颜色(插芯):
RAL 7032(卵石灰), 材料阻燃性等级符合 UL 94:
V-0, RoHS:
符合, ELV 状态:
符合, China RoHS:
e, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
不包含, 加州 65 号提案物质:
不包含, 铁路车辆防火:
EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), 包装尺寸:
2, 净重:
2.15 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85366990, GTIN:
5713140018778, eCl@ss:
27440392 连接器(附件), ETIM:
EC002939, UNSPSC 24.0:
39121400,
|
1 item
|
|
|
模块 > Plug-in position C
|
|
09 14 006 3101
|
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
|
|
类别:
模块, 系列:
Han-Modular®, 模块类別:
Han E ® 模块, 模块尺寸:
单模块, 接线方式:
压接针, 公母类型:
母头, 针数:
6, 详细资料:
请单独订购压接针。, 导体截面积:
0.14 ... 4 mm², 线芯外径:
≤4.8 mm, 额定电流:
16 A, 额定电压:
500 V, 额定脉沖电压:
6 kV, 污染等级:
3, 额定电压符合UL:
600 V, 绝缘阻抗:
>1010 Ω, 极限温度:
-40 ... +125 °C, 插拔次数:
≥ 500, 材料(插芯):
聚碳酸酯 (PC), 颜色(插芯):
RAL 7032(卵石灰), 材料阻燃性等级符合 UL 94:
V-0, RoHS:
符合, ELV 状态:
符合, China RoHS:
e, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
不包含, 加州 65 号提案物质:
不包含, 铁路车辆防火:
EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), 规格:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, 认证:
DNV GL, 包装尺寸:
2, 净重:
0.003 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85389099, GTIN:
5713140020511, eCl@ss:
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。, ETIM:
EC000438, UNSPSC 24.0:
39121552,
|
1 item
|
|
|
模块 > Plug-in position C > Contacts
|
|
09 33 000 6216
|
Han E F CRIMP CONTACT AU
|
|
类别:
插针, 系列:
Han E®, 插针类型:
压接针, 接线方式:
压接针, 公母类型:
母头, 插针标识:
2个凹槽, 制造过程:
车削针, 导体截面积:
1.5 mm², 导体截面积 [AWG]:
AWG 16, 额定电流:
≤ 16 A, 接触电阻:
≤ 1 mΩ, 剥线长度:
7.5 mm, 材料(插针):
铜合金, 表面(插针):
镀金, RoHS:
符合豁免标准, RoHS 豁免:
6(c):铜合金含铅量高达 4 %, ELV 状态:
符合豁免标准, China RoHS:
50, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
有, REACH SVHC 物质:
铅, ECHA SCIP 编号:
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, 加州 65 号提案物质:
有, 加州 65 号提案物质:
铅 镍, 规格:
IEC 60664-1 IEC 61984, 包装尺寸:
100, 净重:
1.5 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85366990, GTIN:
5713140050006, eCl@ss:
27440204 工业插头连接器接触, ETIM:
EC000796, UNSPSC 24.0:
39121522,
|
3 items
|
|
|
模块 > Plug-in position C > Signal contacts
|
|
09 33 000 6218
|
Han E F CRIMP CONTACT AU
|
|
类别:
插针, 系列:
Han E®, 插针类型:
压接针, 接线方式:
压接针, 公母类型:
母头, 插针标识:
1个凹槽, 制造过程:
车削针, 导体截面积:
1 mm², 导体截面积 [AWG]:
AWG 18, 额定电流:
≤ 16 A, 接触电阻:
≤ 1 mΩ, 剥线长度:
7.5 mm, 材料(插针):
铜合金, 表面(插针):
镀金, RoHS:
符合豁免标准, RoHS 豁免:
6(c):铜合金含铅量高达 4 %, ELV 状态:
符合豁免标准, China RoHS:
50, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
有, REACH SVHC 物质:
铅, ECHA SCIP 编号:
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, 加州 65 号提案物质:
有, 加州 65 号提案物质:
铅 镍, 规格:
IEC 60664-1 IEC 61984, 包装尺寸:
100, 净重:
0.8 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85366990, GTIN:
5713140050020, eCl@ss:
27440204 工业插头连接器接触, ETIM:
EC000796, UNSPSC 24.0:
39121522,
|
2 items
|
|
|
Housing
|
|
19 62 810 0527
|
Han 10EMC/B-HSE-M32 (HT)
|
|
类别:
上売/底座, 上壳/底座系列:
Han® EMC/B Han® High Temp, 上壳/底座类型:
上壳, 型:
高结构, 尺寸:
10 B, 版本:
边出线, 电缆入口数量:
1, 出线孔:
1x M32, 锁定类型:
双锁扣, 极限温度:
-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件, 关于极限温度的说明:
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。, 插拔次数:
≥ 500, 防护等级符合 IEC 60529:
IP65 IP66, 类型等级符合 UL 50 / UL 50E:
4 12, 材料 (上壳/底座):
压铸铝, 表面(上壳/底座):
未涂装, 颜色(上売/底座):
未上漆, RoHS:
符合, ELV 状态:
符合, China RoHS:
e, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
不包含, 加州 65 号提案物质:
不包含, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, 认证:
CE DNV GL, 包装尺寸:
1, 净重:
137.452 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85389099, GTIN:
5713140132764, eCl@ss:
27440202 长方形连接器的外壳, ETIM:
EC000437, UNSPSC 24.0:
39121466,
|
1 item
|
更改
|