Drive connector kit AMB8

请点击“更改”按钮选择其他型号。
图片 型号 描述 技术咨询 属性 数量 更改
模块
Han MODULAR FRAME 10 HOOD 3 09 14 010 0303
Han MODULAR FRAME 10 HOOD 3
类别: 附件, 系列: Han-Modular®, 附件种类: 铰链式框架, 附件介绍: 用于3个模块 A ... C, 特点: PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm² PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm², 尺寸: 10 B, 剥线长度: 8 ... 10 mm, 极限温度: -40 ... +125 °C, 插拔次数: ≥ 500, 材料: 压铸锌, RoHS: 符合豁免标准, RoHS 豁免: 6(c):铜合金含铅量高达 4 %, ELV 状态: 符合豁免标准, China RoHS: 50, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 有, REACH SVHC 物质: 铅, ECHA SCIP 编号: 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675, 加州 65 号提案物质: 有, 加州 65 号提案物质: 铅, 规格: IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076, 认证: DNV GL, 包装尺寸: 2, 净重: 10 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85389099, GTIN: 5713140020849, eCl@ss: 27440206 工业插头连接器接触插入物, ETIM: EC002312, UNSPSC 24.0: 39121421,
1 item
模块 > Plug-in position A
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT 09 14 006 3101
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
类别: 模块, 系列: Han-Modular®, 模块类別: Han E ® 模块, 模块尺寸: 单模块, 接线方式: 压接针, 公母类型: 母头, 针数: 6, 详细资料: 请单独订购压接针。, 导体截面积: 0.14 ... 4 mm², 线芯外径: ≤4.8 mm, 额定电流: ‌ 16 A, 额定电压: 500 V, 额定脉沖电压: 6 kV, 污染等级: 3, 额定电压符合UL: 600 V, 绝缘阻抗: >1010 Ω, 极限温度: -40 ... +125 °C, 插拔次数: ≥ 500, 材料(插芯): 聚碳酸酯 (PC), 颜色(插芯): RAL 7032(卵石灰), 材料阻燃性等级符合 UL 94: V-0, RoHS: 符合, ELV 状态: 符合, China RoHS: e, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 不包含, 加州 65 号提案物质: 不包含, 铁路车辆防火: EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集: R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), 规格: IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, 认证: DNV GL, 包装尺寸: 2, 净重: 1.1 g 0.003 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85389099, GTIN: 5713140020511, eCl@ss: 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。, ETIM: EC000438, UNSPSC 24.0: 39121552,
1 item
模块 > Plug-in position A > Contacts
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm/16AWG 09 33 000 6204
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm/16AWG
类别: 插针, 系列: Han E®, 插针类型: 压接针, 接线方式: 压接针, 公母类型: 母头, 插针标识: 2个凹槽, 制造过程: 车削针, 导体截面积: 1.5 mm², 导体截面积: AWG 16, 额定电流: ≤ 16 A, 接触电阻: ≤ 1 mΩ, 剥线长度: 7.5 mm, 插拔次数: ≥ 500, 材料(插针): 铜合金, 表面(插针): 镀银, RoHS: 符合豁免标准, RoHS 豁免: 6(c):铜合金含铅量高达 4 %, ELV 状态: 符合豁免标准, China RoHS: 50, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 有, REACH SVHC 物质: 铅, ECHA SCIP 编号: b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, 加州 65 号提案物质: 有, 加州 65 号提案物质: 铅, 规格: IEC 60664-1 IEC 61984, 包装尺寸: 100, 净重: 0.8 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85366990, GTIN: 5713140049949, eCl@ss: 27440204 工业插头连接器接触, ETIM: EC000796, UNSPSC 24.0: 39121522,
6 items 更改
模块 > Plug-in position B
Han-Modular Dummy Module 09 14 000 9950
Han-Modular Dummy Module
类别: 模块, 系列: Han-Modular®, 模块类別: Han ® 空模块, 模块尺寸: 单模块, 公母类型: 公头 母头, 极限温度: -40 ... +125 °C, 材料(插芯): 聚碳酸酯 (PC), 颜色(插芯): RAL 7032(卵石灰), 材料阻燃性等级符合 UL 94: V-0, RoHS: 符合, ELV 状态: 符合, China RoHS: e, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 不包含, 加州 65 号提案物质: 不包含, 铁路车辆防火: EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集: R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), 包装尺寸: 2, 净重: 2.15 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85366990, GTIN: 5713140018778, eCl@ss: 27440392 连接器(附件), ETIM: EC002939, UNSPSC 24.0: 39121400,
1 item
模块 > Plug-in position C
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT 09 14 006 3101
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
类别: 模块, 系列: Han-Modular®, 模块类別: Han E ® 模块, 模块尺寸: 单模块, 接线方式: 压接针, 公母类型: 母头, 针数: 6, 详细资料: 请单独订购压接针。, 导体截面积: 0.14 ... 4 mm², 线芯外径: ≤4.8 mm, 额定电流: ‌ 16 A, 额定电压: 500 V, 额定脉沖电压: 6 kV, 污染等级: 3, 额定电压符合UL: 600 V, 绝缘阻抗: >1010 Ω, 极限温度: -40 ... +125 °C, 插拔次数: ≥ 500, 材料(插芯): 聚碳酸酯 (PC), 颜色(插芯): RAL 7032(卵石灰), 材料阻燃性等级符合 UL 94: V-0, RoHS: 符合, ELV 状态: 符合, China RoHS: e, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 不包含, 加州 65 号提案物质: 不包含, 铁路车辆防火: EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集: R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), 规格: IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, 认证: DNV GL, 包装尺寸: 2, 净重: 1.1 g 0.003 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85389099, GTIN: 5713140020511, eCl@ss: 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。, ETIM: EC000438, UNSPSC 24.0: 39121552,
1 item
模块 > Plug-in position C > Contacts
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm/16AWG 09 33 000 6204
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm/16AWG
类别: 插针, 系列: Han E®, 插针类型: 压接针, 接线方式: 压接针, 公母类型: 母头, 插针标识: 2个凹槽, 制造过程: 车削针, 导体截面积: 1.5 mm², 导体截面积: AWG 16, 额定电流: ≤ 16 A, 接触电阻: ≤ 1 mΩ, 剥线长度: 7.5 mm, 插拔次数: ≥ 500, 材料(插针): 铜合金, 表面(插针): 镀银, RoHS: 符合豁免标准, RoHS 豁免: 6(c):铜合金含铅量高达 4 %, ELV 状态: 符合豁免标准, China RoHS: 50, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 有, REACH SVHC 物质: 铅, ECHA SCIP 编号: b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, 加州 65 号提案物质: 有, 加州 65 号提案物质: 铅, 规格: IEC 60664-1 IEC 61984, 包装尺寸: 100, 净重: 0.8 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85366990, GTIN: 5713140049949, eCl@ss: 27440204 工业插头连接器接触, ETIM: EC000796, UNSPSC 24.0: 39121522,
6 items
模块 > Plug-in position C > Signal contacts
Han E F Crimp Contact Ag 1,0 mm²/18 AWG 09 33 000 6205
Han E F Crimp Contact Ag 1,0 mm²/18 AWG
类别: 插针, 系列: Han E®, 插针类型: 压接针, 接线方式: 压接针, 公母类型: 母头, 插针标识: 1个凹槽, 制造过程: 车削针, 导体截面积: 1 mm², 导体截面积: AWG 18, 额定电流: ≤ 16 A, 接触电阻: ≤ 1 mΩ, 剥线长度: 7.5 mm, 插拔次数: ≥ 500, 材料(插针): 铜合金, 表面(插针): 镀银, RoHS: 符合豁免标准, RoHS 豁免: 6(c):铜合金含铅量高达 4 %, ELV 状态: 符合豁免标准, China RoHS: 50, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 有, REACH SVHC 物质: 铅, ECHA SCIP 编号: b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, 加州 65 号提案物质: 有, 加州 65 号提案物质: 铅, 规格: IEC 60664-1 IEC 61984, 包装尺寸: 100, 净重: 1.45 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85366990, GTIN: 5713140049956, eCl@ss: 27440204 工业插头连接器接触, ETIM: EC000796, UNSPSC 24.0: 39121522,
1 item
Housing
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT) 19 62 810 0427
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
类别: 上売/底座, 上壳/底座系列: Han® EMC/B Han® High Temp, 上壳/底座类型: 上壳, 型: 高结构, 尺寸: 10 B, 版本: 顶出线, 电缆入口数量: 1, 出线孔: 1x M32, 锁定类型: 双锁扣, 极限温度: -40 ... +125 °C -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件, 关于极限温度的说明: 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。, 插拔次数: ≥ 500, 防护等级符合 IEC 60529: IP65 IP66, 类型等级符合 UL 50 / UL 50E: 4 12, 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 表面(上壳/底座): 未涂装, 颜色(上売/底座): 未上漆, RoHS: 符合, ELV 状态: 符合, China RoHS: e, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 有, REACH SVHC 物质: 铅, ECHA SCIP 编号: 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242, 加州 65 号提案物质: 有, 加州 65 号提案物质: 铅, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, 认证: CE DNV GL, 包装尺寸: 1, 净重: 130 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85389099, GTIN: 5713140132702, eCl@ss: 27440202 长方形连接器的外壳, ETIM: EC000437, UNSPSC 24.0: 39121466,
1 item 更改