|
09 33 010 2716
|
Han 10 ES-F
|
|
类别:
插芯, 系列:
Han® ES, 接线方式:
笼式弹片接线, 公母类型:
母头, 尺寸:
10 B, 针数:
10, 接地针:
是, 导体截面积:
0.14 ... 2.5 mm², 导体截面积:
AWG 26 ... AWG 14, 额定电流:
16 A, 额定电压:
500 V, 额定脉沖电压:
6 kV, 污染等级:
3, 额定电压符合UL:
600 V, 额定电压符合CSA:
600 V, 绝缘阻抗:
>1010 Ω, 接触电阻:
≤ 3 mΩ, 剥线长度:
7 ... 9 mm, 极限温度:
-40 ... +125 °C, 插拔次数:
≥ 500, 材料(插芯):
聚碳酸酯 (PC), 颜色(插芯):
RAL 7032(卵石灰), 材料(插针):
铜合金, 表面(插针):
镀银, 材料阻燃性等级符合 UL 94:
V-0, RoHS:
符合, ELV 状态:
符合, China RoHS:
e, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
有, REACH SVHC 物质:
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 铅, ECHA SCIP 编号:
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf, 加州 65 号提案物质:
有, 加州 65 号提案物质:
铅 镍, 铁路车辆防火:
EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), 规格:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, 认证:
DNV GL, 包装尺寸:
1, 净重:
34 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85366990, GTIN:
5713140051102, eCl@ss:
27440205 工业插头连接器接触部分, ETIM:
EC000438, UNSPSC 24.0:
39121522,
|
1 item
|
|
|
19 30 010 0427
|
Han B HOOD TOP ENTRY HC
|
|
类别:
上売/底座, 上壳/底座系列:
Han® B, 上壳/底座类型:
上壳, 型:
高结构, 尺寸:
10 B, 版本:
顶出线, 电缆入口数量:
1, 出线孔:
1x M32, 锁定类型:
双锁扣, 应用领域:
用于工业连接器的标准上売/底座, 极限温度:
-40 ... +125 °C, 关于极限温度的说明:
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。, 插拔次数:
≥ 500, 防护等级符合 IEC 60529:
IP65 IP66 IP67, 类型等级符合 UL 50 / UL 50E:
4 4X 12, 材料 (上壳/底座):
压铸铝, 表面(上壳/底座):
粉末涂层, 颜色(上売/底座):
RAL 7037(土灰), RoHS:
符合, ELV 状态:
符合, China RoHS:
e, REACH 附件 XVII 物质:
不包含, REACH 附件 XIV 物质:
不包含, REACH SVHC 物质:
不包含, 加州 65 号提案物质:
不包含, 铁路车辆防火:
EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集:
R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3), UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, 认证:
CE DNV GL, 包装尺寸:
1, 净重:
157 g 150 g, 原产国:
德国, 欧洲海关关税号:
85389099, GTIN:
5713140125360, eCl@ss:
27440202 长方形连接器的外壳, ETIM:
EC000437, UNSPSC 24.0:
39121466,
|
1 item
|
更改
|