Drive connector kit ASB9

请点击“更改”按钮选择其他型号。
图片 型号 描述 技术咨询 属性 数量 更改
模块
Han 10 ES-F 09 33 010 2716
Han 10 ES-F
类别: 插芯, 系列: Han® ES, 接线方式: 笼式弹片接线, 公母类型: 母头, 尺寸: 10 B, 针数: 10, 接地针: 是, 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm², 导体截面积 [AWG]: AWG 26 ... AWG 14, 额定电流: ‌ 16 A, 额定电压: 500 V, 额定脉沖电压: 6 kV, 污染等级: 3, 额定电压符合UL: 600 V, 额定电压符合CSA: 600 V, 绝缘阻抗: >1010 Ω, 接触电阻: ≤ 3 mΩ, 剥线长度: 7 ... 9 mm, 拧紧力矩: ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4, 极限温度: -40 ... +125 °C, 插拔次数: ≥ 500, 材料(插芯): 聚碳酸酯 (PC), 颜色(插芯): RAL 7032(卵石灰), 材料(插针): 铜合金, 表面(插针): 镀银, 材料阻燃性等级符合 UL 94: V-0, RoHS: 符合, ELV 状态: 符合, China RoHS: e, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 有, REACH SVHC 物质: Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 铅, ECHA SCIP 编号: 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf, 加州 65 号提案物质: 有, 加州 65 号提案物质: 铅 镍, 铁路车辆防火: EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集: R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), 规格: IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, 认证: DNV GL, 包装尺寸: 1, 净重: 34 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85366990, GTIN: 5713140051102, eCl@ss: 27440205 工业插头连接器接触部分, ETIM: EC000438, UNSPSC 24.0: 39121522,
1 item
Housing
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT) 19 62 810 0427
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
类别: 上売/底座, 上壳/底座系列: Han® EMC/B Han® High Temp, 上壳/底座类型: 上壳, 型: 高结构, 尺寸: 10 B, 版本: 顶出线, 电缆入口数量: 1, 出线孔: 1x M32, 锁定类型: 双锁扣, 极限温度: -40 ... +125 °C -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件, 关于极限温度的说明: 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。, 插拔次数: ≥ 500, 防护等级符合 IEC 60529: IP65 IP66, 类型等级符合 UL 50 / UL 50E: 4 12, 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 表面(上壳/底座): 未涂装, 颜色(上売/底座): 未上漆, RoHS: 符合, ELV 状态: 符合, China RoHS: e, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 有, REACH SVHC 物质: 铅, ECHA SCIP 编号: 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242, 加州 65 号提案物质: 有, 加州 65 号提案物质: 铅, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, 认证: CE DNV GL, 包装尺寸: 1, 净重: 130 g, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85389099, GTIN: 5713140132702, eCl@ss: 27440202 长方形连接器的外壳, ETIM: EC000437, UNSPSC 24.0: 39121466,
1 item 更改