|
09 33 010 2716
|
Han 10 ES-F
|
|
類別:
插芯, 系列:
Han® ES, 接線方式:
笼式弹片接线, 公母類型:
母头, 尺寸:
10 B, 針數:
10, 接地針:
是, 導體截面積:
0.14 ... 2.5 mm², 導體截面積:
AWG 26 ... AWG 14, 額定電流:
16 A, 額定電壓:
500 V, 額定脈沖電壓:
6 kV, 污染等級:
3, 額定電壓符合UL:
600 V, 額定電壓符合CSA:
600 V, 絕緣阻抗:
>1010 Ω, 接觸電阻:
≤ 3 mΩ, 剝線長度:
7 ... 9 mm, 擰緊力矩:
1.2 Nm PE 螺钉 M4, 極限溫度:
-40 ... +125 °C, 插拔次數:
≥ 500, 材料(插蕊):
聚碳酸酯 (PC), 顏色(插蕊):
RAL 7032(卵石灰), 材料(插針):
铜合金, 表面(插針):
镀银, 材料阻燃性等級符合 UL 94:
V-0, RoHS:
符合, ELV 狀態:
符合, China RoHS:
e, REACH 附件XVII 物質:
不包含, REACH 附件XIV 物質:
不包含, REACH SVHC 物質:
有, REACH SVHC 物質:
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 铅, ECHA SCIP 編號:
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf, 加州 65 號提案物質:
有, 加州 65 號提案物質:
铅 镍, 鐵路車輛防火:
EN 45545-2 (2020-08), 包含危險等級的要求集:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), 規格:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, 認證:
DNV GL, 包裝尺寸:
1, 淨重:
34 g, 原產國:
德国, 歐洲海關關稅號:
85366990, GTIN:
5713140051102, eCl@ss:
27440205 工业插头连接器接触部分, ETIM:
EC000438, UNSPSC 24.0:
39121522,
|
1 item
|
|
|
19 30 010 0447
|
Han B Hood Top Entry HC 2 Reels M32
|
|
類別:
上殼/底座, 上殼/底座系列:
Han® B, 上殼/底座類型:
上殼, 型:
高結構, 尺寸:
10 B, 版本:
頂出線, 電纜入口數量:
1, 出線孔:
1x M32, 鎖定類型:
單鎖扣, 應用領域:
用於工業連接器的標準上殼/底座, 極限溫度:
-40 ... +125 °C, 關於極限溫度的說明:
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。, 插拔次數:
≥ 500, 防護等級符合IEC 60529:
IP65 IP66 IP67, 類型等級符合UL 50 / UL 50E:
4 4X 12, 材料(上殼/底座):
壓鑄鋁, 表面(上殼/底座):
粉末塗層, 顏色(上殼/底座):
RAL 7037(土灰), RoHS:
符合, ELV 狀態:
符合, China RoHS:
e, REACH 附件XVII 物質:
不包含, REACH 附件XIV 物質:
不包含, REACH SVHC 物質:
不包含, 加州 65 號提案物質:
有, 加州 65 號提案物質:
鎳, 鐵路車輛防火:
EN 45545-2 (2020-08), 包含危險等級的要求集:
R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3), UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, 認證:
CE DNV GL, 包裝尺寸:
1, 淨重:
100 g, 原產國:
德國, 歐洲海關關稅號:
85389099, GTIN:
5713140125391, eCl@ss:
27,440,202.00, ETIM:
EC000437, UNSPSC 24.0:
39121466,
|
1 item
|
更改
|