附件
电缆紧固件
09 62 000 5007
型号: 09 62 000 5007
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 21
夹持范围: 11.5 ... 15.5 mm
屏蔽直径: 9.5 ... 13.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 09 62 000 5007
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Zubehörtyp
Kabelverschraubung
Zubehörbeschreibung
EMV Version
Technische Kennwerte
Schlüsselweite
30
Schutzart nach IEC 60529
IP68
Verschraubungsgröße
Pg 21
Klemmbereich
11,5 ... 15,5 mm
Schirmdurchmesser
9,5 ... 13,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabelverschraubungen
Metall
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
75,66 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
74122000
GTIN
5713140072893
eCl@ss
27140803 Kabelverschraubung-EMV (Elektroinstallation)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found