配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
型号: 21 34 808 3388 010
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 808 3388 010
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M8
    公头 直式
  • 连接器2
    M8
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0.25 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 36 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140141025
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600