Descripción de carcasa/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 2
Blindaje
Blindado
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Conector glándula
Tipo de bloqueo
Con tornillos de bloqueo largos Rosca 4-40 UNC
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0,25 Nm Tornillo de abrazadera para cable
0,25 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura ambiente
-20 ... +90 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Diámetro de cable
3,3 ... 8,5 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Termoplástico
Superficie (carcasa/base)
Metalizado
Longitud
34,7 mm
Anchura
40 mm
Altura
15,2 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011