配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 09 45 452 1906
har-port USB 2.0 B-A coupler silver
har-port USB 2.0 B-A coupler silver

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
连接方式: B 型插座-A 型插座
注释
比较
型号: 09 45 452 1906
har-port USB 2.0 B-A coupler silver
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-port
  • Elemento Serviço de interface
  • Especificação USB 2.0
Versão
  • Tipo de conexão Fêmea tipo B - fêmea tipo A
  • Fixação Aparafusável nas placas de cobertura
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 1.500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) prata
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1,72 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140222922
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222