配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
Inserts
8
型号: 19 34 010 0422
Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M32
Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 34 010 0422
Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
Inserts
8
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han Hv E®
  • Typ krytu Kryt
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze 顶出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití 用于 Han Hv E® 螺栓接线的特殊上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸铝
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 211,9 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140128248
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较