附件
保护罩
09 40 024 5406
型号: 09 40 024 5406
Han 24 HPR painting protect. cover plast
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于底座
尺寸: 24 HPR
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 40 024 5406
Han 24 HPR painting protect. cover plast
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR
附件种类
防尘保护盖
附件介绍
用于底座
版本
尺寸
24 HPR
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
10
净重
17.2 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140058200
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts