配套产品
配套产品
Combinables
17
插芯
47
Frames
2
型号: 19 62 824 0466
Han 24EMC/B-HTE-2xM25 (HT)
Han 24EMC/B-HTE-2xM25 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 824 0466
Han 24EMC/B-HTE-2xM25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
插芯
47
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • 上壳/底座类型 Hood
  • High construction
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M25
  • 锁定类型 Double locking lever
  • 应用领域 Hoods/Housings for higher EMC requirements
技术参数
  • 极限温度
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Uncoated
  • 颜色(上売/底座) Unpainted
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 200 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140133068
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466