配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
上殼/底座
83
Frames
17
型号: 09 14 002 2641
Han 70A axial module, male 6-16mm²
Han 70A axial module, male 6-16mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 16 mm²
额定电流: ‌70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 2641
Han 70A axial module, male 6-16mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
上殼/底座
83
Frames
17
产品详情
標識
  • 類別 模塊
  • 系列 Han-Modular®
  • 模塊類別 Han® 70 A 模塊
  • 模組尺寸 單模塊
  • 特點 帶手指誤觸保護的插針
版本
  • 接線方式 軸向螺栓接線方式
  • 公母類型 公頭
  • 針數 2
  • 詳細資料 手指保護
技術參數
  • 導體截面積 6 ... 16 mm²
  • 線蕊外徑 ≤10 mm
  • 額定電流 ‌ 70 A
  • 額定電壓 1,000 V
  • 額定脈沖電壓 8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 剝線長度 11 ... 12 mm
  • 擰緊力矩
    2 Nm @ 6 mm²
    3 Nm @ 10 mm²
    4 Nm @ 14 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2類
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 1.62 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140019638
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较