配套产品
配套产品
Combinables
12
Tools
13
饰品
1
型号: 09 33 000 6205
Han E F Crimp Contact Ag 1mm/18AWG
Han E F Crimp Contact Ag 1mm/18AWG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6205
Han E F Crimp Contact Ag 1mm/18AWG
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Tools
13
饰品
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ Han E®
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • コンタクトID 溝 x 1
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 1 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 18
  • 定格電流 ≤ 16 A
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 7.5 mm
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 1.45 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140049956
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Han® Q
Han-Modular®
Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Han-Com®
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han Hv E® / Han® Hv ES
Han A®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较