Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
12
Accessories
2
Pótalkatrész
2
插芯
26
Frames
2
Número de parte: 19 43 110 0737
Han-Eco 10B-HCC-with DL-M32-glanded
Han-Eco 10B-HCC-with DL-M32-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base de cable a cable
Con conector glándula integrado
Tamaño: 10 B
Seguros de bloqueo doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M32
Material (carcasa/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 43 110 0737
Han-Eco 10B-HCC-with DL-M32-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
12
饰品
2
备件
2
插芯
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base 飞线底座
  • Descripción de carcasa/base 集成电缆紧固件
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión 顶出线
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo 双锁扣
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Rango de sujeción 13 ... 21 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Color (carcasa/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005(乌黑)
  • Material (bloqueo)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Color (bloqueo) RAL 9005(乌黑)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 180 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140283053
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare