Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
12
Accessories
4
備件
2
插蕊
55
Frames
2
Artikelnummer: 19 43 216 0341
Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL-with cover
Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL-with cover

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
mit Kunststoffkappe
Baugröße: 16 B
Längsbügel
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: FPM
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 43 216 0341
Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL-with cover
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
12
饰品
4
备件
2
插芯
55
Frames
2
Produktdetails
標識
  • 類別 上売/底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 不封底安装底座
  • 上殼/底座介紹 带塑料保护盖
版本
  • 尺寸 16 B
  • 鎖定類型 单锁扣
  • 應用領域 适用于室外用途的上壳/底座
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 顏色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • 材料(鎖扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 有
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 159 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140179592
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen