Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Artikelnummer: 09 38 018 2601
Han K6/12-M (2,5-8mm2)
Han K6/12-M (2,5-8mm2)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Axialschraub- / Schraubanschluss
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌40 A
Baugröße: 16 B
Kontakte: 18
Leiterquerschnitt: 2,5 ... 8 mm² Power 0,2 ... 2,5 mm² Signal
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 38 018 2601
Han K6/12-M (2,5-8mm2)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Werkzeuge
3
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
161
Produktdetails
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 6/12
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式/螺栓接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 16 B
  • 针数 18
  • 信号针数 12
  • 电源针数 6
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    2.5 ... 8 mm² Power
    0.2 ... 2.5 mm² 信号
  • 线芯外径 ≤6.1 mm
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压相-地(信号) 230 V
  • 额定电圧相-相(信号) 400 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 40 A
  • 额定电压(电源) 690 V
  • 额定脉沖电压(电源) 8 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 额定电流符合UL(信号) 10 A
  • 额定电压符合UL(信号) 600 V
  • 额定电流符合 UL(电源) 40 A
  • 额定电压符合 UL(电源) 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 10 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 300 V
  • 额定电流符合 CSA(电源) 40 A
  • 额定电压符合 CSA(电源) 300 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 接触电阻,信号区 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度
    5 ... 6 mm @ 2.5 mm²
    5 ... 6 mm @ 4 mm²
    8 ... 9 mm @ 6 mm²
    7.5 mm 信号
  • 拧紧力矩
    ‌1.5 Nm @ 2.5 mm²
    ‌1.5 Nm @ 4 mm²
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌0.5 Nm 信号
    ‌2 Nm 插针螺钉M3
    ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 134 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056435
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Com®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen