配套产品
配套产品
Combinables
13
Tools
1
饰品
1
型号: 09 11 000 6234
Han TC70 female contact 2.5mm²
Han TC70 female contact 2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6234
Han TC70 female contact 2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Tools
1
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 70
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2.5 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 70 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.5 mΩ
  • Blankolási hossz 15 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 7.58 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140937369
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较