Matching Products
Matching Products NEW
饰品
2
上売/底座
22
Numer Katalogowy: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Wkłady
Rozmiar: 3 A
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
饰品
2
上売/底座
22
Szczegóły Produktu
Название
  • Категория Connectors
  • Серия RJ45
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Элемент Inserts
  • Характеристики Suitable for all PoE versions
Версия
  • Размер 3 A
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET 是
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 24.29 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140059511
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare