Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
上売/底座
28
Număr articol: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
M23 19 Male -solder (termination)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie lipită
Tată
Poliamidă (PA)
Alb
Contacte: 19
Secţiunea transversală a conductorului: 1 mm² max.
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
上売/底座
28
Detalii produs
标识
  • 类别 Kontaktinsatser
  • 系列 Circulära kontaktdon M23
  • 标识 Signal
  • 原件 Kontaktinsatser
版本
  • 接线方式 Lödterminering
  • 公母类型 Hane
  • 针数 19
  • 信号针数 16
  • 特殊插针数 3x Reservkontakt
  • 特殊插针规格 Reservkontakt
技术参数
  • 导体截面积 1 mm² max.
  • 额定电流(信号) 8 A
  • 额定电压(信号) 100 V
  • 额定脉沖电压(信号) 1,5 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(特别插针) 10 A
  • 额定电压(特别插针) 100 V
  • 额定脉沖电压(特别插针) 1,5 kV
  • 污染等级(特殊插针) 3
  • 绝缘阻抗 >106 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamid (PA)
  • 颜色(插芯) Vit
  • 材料(插针) Kopparlegering
  • 表面(插针) Guldpläterad
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS 豁免 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV 状态 överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • ECHA SCIP 编号 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Bly
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 7,66 g
  • 原产国 Tyskland
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187238
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați