Kontakte
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Han® S
      5
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ≤ 120 A
      5
  • Anschlussart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Crimpanschluss
      3
    • Schraubanschluss
      2
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10 mm²
      1
    • 16 mm²
      1
    • 25 mm²
      1
  • Leiterquerschnitt (AWG)
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • AWG 4
      1
    • AWG 6
      1
    • AWG 8
      1
  • Kontaktart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Crimpkontakt
      3
    • Einschraubkontakt
      2
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0