Han-Modular® 模块连接器
  • 用于模块工业连接器的市场标准
  • 用于数据、信号和电源的通用用途
  • 超过 50 个连接器可用
  • 多功能附件确保未来可用性
  • 与单个连接相比,占用更少空间
子类别
Filters
  • 相对湿度
    Select a value Reset filter
    • 30 ... 95 % 非冷凝
      1
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1.65 mm
      2
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 5.5 ... 8.7 mm
      8
    • 5.7 ... 8.8 mm
      2
    • 5 ... 9 mm
      4
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      1
    • 屏蔽
      9
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      36
    • ‌ 10 Gbit/s
      34
    • ‌ 10 Mbit/s
      45
    • ‌ 100 Mbit/s
      63
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      35
    • ‌ 25 Gbit/s
      4
    • ‌ 40 Gbit/s
      4
    • ‌ 5 Gbit/s
      34
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 4
      1
338 products (of 338)
1/12
比较
排序方式
Filters