13
插芯
14
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 048 0505
型号: 09 06 048 0505
DIN-Power shell housing B20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
20 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 048 0505
DIN-Power shell housing B20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
13
插芯
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
DIN 41612
标识
Type F
Type H
Type MH
附件种类
Shell housing
附件介绍
20 mm
版本
版本
Top/side entry
电缆入口数量
4
出线孔
4x
应力消除件
With cable clamps
锁定类型
Locking levers or locking screws
2 个组件
Yes
可分离
Yes
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
颜色(上売/底座)
RAL 7032 (pebble grey)
材料(附件)
Thermoplastic
Fibre-glass reinforced
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
铁路分类
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
10
净重
49 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140011120
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found