Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 00 000 5019
Fél-csavarzat PG 42
Fél-csavarzat PG 42

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábel tömszelence
Vágható tömítéssel
Befogási tartomány: 29 ... 40 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 00 000 5019
Fél-csavarzat PG 42
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Tartozék típusa Kábel tömszelence
  • A tartozék leírása Vágható tömítéssel
Műszaki jellemzők
  • Csavarkulcs méret 54
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Méret Pg 42
  • Befogási tartomány 29 ... 40 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Fém
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 99,2 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 84849000
  • GTIN 5713140001213
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás