配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
15
型号: 21 33 050 5810 120
M12 X-cod st/st m/m PUR 12m
M12 X-cod st/st m/m PUR 12m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5810 120
M12 X-cod st/st m/m PUR 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
15
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 X编码
    公头 直式
    Press&Go
  • 连接器2
    M12 X编码
    公头 直式
    Press&Go
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 12 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 X编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 电缆直径 6.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140248755
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较