Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Parça numarası: 09 15 119 2702
M23 19 Female -solder (termination)
M23 19 Female -solder (termination)

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Lehim sonlandırma
Dişi
Poliamid (PA)
Beyaz
Kontaklar: 19
İletken kesiti: 1 mm² maks.
Bakır alaşımı
Altın kaplı
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 15 119 2702
M23 19 Female -solder (termination)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M23
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Çekirdekler
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 19
  • Sinyal kontaklarının sayısı 16
  • Özel kontakların sayısı 3x Yardımcı kontak
  • Özel kontakların özellikleri Yardımcı kontak
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1 mm² maks.
  • Nominal akım (sinyal) 8 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 100 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (özel kontak) 10 A
  • Nominal gerilim (özel kontak) 100 V
  • Nominal darbe gerilimi (özel kontak) 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi (özel kontak) 3
  • Yalıtım direnci >106 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Beyaz
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 0,01 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140163065
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın